3. Actuadores lineales

UH230Y-L.1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
UH230Y-L.1

UH230Y-L.1

Actuador lineal, 50 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 122 s, Carrera nominal 60 mm, IP20
Multipack 40 uds.

Precio de lista
3.892,00 EUR
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
Z-ESUH

Z-ESUH

Tope final mecánico, para UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 44,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-PCUM

Z-PCUM

Cubierta de protección, para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 182,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía para dimensionado
4.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Enchufe de conector (La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable)
Conector
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Fuerza
50 N
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
mediante instalación eléctrica
Accionamiento manual
No
Carrera nominal
60 mm
Tiempo de giro (motor)
122 s / 100 mm
Categoría de protección
IP20
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)