UM24Y-SR-F-R.1
Actuador rotativo, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, Eje cuadrado 8x8 mm, IP20, Enchufe de conector
Multipack 100 uds.
- Precio de lista
- 9.110,00 EUR
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
Z-ARCM
Soporte antirrotación, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 58,00 EUR
Su precio: ...
Z-ESCM
Tope final mecánico, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 23,40 EUR
Su precio: ...
Z-PCUM
Cubierta de protección, para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 170,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 2.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Enchufe de conector (La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable)
- Conector
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Par de giro
- 1 Nm
- Tipo de control
- Proporcional
- Sentido del movimiento del motor
- Giro horario (cw)
- Accionamiento manual
- No
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- 22 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Eje cuadrado 8x8 mm
- Categoría de protección
- IP20
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]