VNM24A-LP1
Actuador rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet IP, Modbus TCP, 150 s (43...173 s), IP40
- Precio de lista
- 697,00 EUR
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
Accesorios eléctricos
Z-STRJ.1
Arandela para el módulo de conexión RJ
Multipack 50 uds.
Precio de lista: 299,50 EUR
Su precio: ...
Herramientas de ajuste
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
Precio de lista: 74,30 EUR
Su precio: ...
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
Precio de lista: 466,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 8...26.7 mm
- Conexión eléctrica
- Cable
- Consumo de energía (en espera)
- 1.4 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 4.5 W
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP40, IP54 cuando se utiliza una tapa protectora o una arandela protectora para clavija RJ45
- Par
- 10 Nm
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 90°
- Tiempo de giro del motor variable
- 43...173 s
- Tipo de control
-
- BACnet IP
- Modbus TCP
- Nube
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Ángulo de giro
- 95