Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

AVK230A-3-RE

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad (RetroFIT) NC / NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 32 mm, IP54

Precio de lista
1.553,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM

CADENAS

Casos de éxito

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZRV-301

Anillo distanciador para Sauter, carrera 50 mm

Precio de lista: 48,40 EUR
Su precio: ...

ZRV-302

Anillo distanciador para Siebe, carrera 50 mm

Precio de lista: 45,00 EUR
Su precio: ...

ZRV-303

Anillo distanciador para Johnson Control, carrera 50 mm

Precio de lista: 22,70 EUR
Su precio: ...

ZRV-304

Arandela Sauter para Sauter, carrera 50 mm

Precio de lista: 30,30 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

S2A-H

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 112,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Detalles

Especificaciones

Carrera nominal
32 mm
Categoría de protección
IP54
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Fuerza
2000 N
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP54
Tiempo de giro
100...150 s
Tiempo de giro (con función de seguridad)
35 s
Tiempo de giro (motor)
150 s / 32 mm
Tipo de control
3 puntos
Tipo de movimiento
Lineal
Voltaje AC/DC
AC 100...240 V