Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

LV24A-RE

Actuador para válvula de asiento (retrofit sustitución), 500 N, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 200 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales

Precio de lista
436,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM

Ficheros CAD 2D

Casos de éxito

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZNV-203

Anillo distanciador para LDM, carrera 20 mm

Precio de lista: 44,00 EUR
Su precio: ...

ZNV-204

Anillo distanciador para Sauter, carrera 20 mm

Precio de lista: 44,00 EUR
Su precio: ...

ZNV-205

Kit adaptador Danfoss

Precio de lista: 16,10 EUR
Su precio: ...

ZNV-207

Adaptador vástago para LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Precio de lista: 56,20 EUR
Su precio: ...

ZNV-C

Acoplamiento de repuesto

Precio de lista: 15,40 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

S2A-H

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 112,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Cómo instalar un actuador para válvulas de asiento y un acoplamiento para Retrofit

Diseñados para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, los actuadores y los acoplamientos para Retrofit son muy adaptables, lo que simplifica en gran medida la selección, la instalación y el mantenimiento. 

Detalles

Especificaciones

Carrera nominal
20 mm
Categoría de protección
IP54
Conexión eléctrica
Terminales
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Fuerza
500 N
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Tiempo de giro
100...150 s
Tiempo de giro (motor)
200 s / 20 mm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Tipo de movimiento
Lineal
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V