Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

NRD24-SR-SI

Actuador de carrera reducida para Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Carrera nominal 5.5 mm, IP40, Cable

Precio de lista
249,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Detalles
Descargas

Documentación

CAD / BIM

Detalles

Especificaciones

Carrera nominal
5.5 mm
Categoría de protección
IP40
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Fuerza
500 N
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP40
Tiempo de giro
100...150 s
Tiempo de giro (motor)
140 s / 5.5 mm
Tipo de control
DC 0...10 V
Tipo de movimiento
Lineal
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V