Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

NRDVX230-3-T-CA

Actuador de carrera reducida para Cazzaniga, 500 N, AC 230 V, 3 puntos, 140 s, Carrera nominal 5.5 mm, IP40, Terminales

Precio de lista
186,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM

CADENAS

Accesorios

Accesorios eléctricos

SNR2

Contacto auxiliar 1 x SPDT Para actuadores HT de 3 puntos con terminales de tornillo

Precio de lista: 32,20 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Carrera nominal
5.5 mm
Categoría de protección
IP40
Conexión eléctrica
Terminales
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Fuerza
500 N
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP40
Tiempo de giro
100...150 s
Tiempo de giro (motor)
140 s / 5.5 mm
Tipo de control
3 puntos
Tipo de movimiento
Lineal
Voltaje AC/DC
AC 230 V