SVC24A-MP-RE
Actuador para válvula de asiento (retrofit sustitución), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...90 s), Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales
- Precio de lista
- 727,00 EUR
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
Accesorios mecánicos
Accesorios eléctricos
ZN230-24MP
Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP
Precio de lista: 195,00 EUR
Su precio: ...
Herramientas de ajuste
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
Precio de lista: 74,30 EUR
Su precio: ...
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Precio de lista: 24,80 EUR
Su precio: ...
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
Precio de lista: 466,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Carrera nominal
- 20 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 4 W
- Fuerza
- 1500 N
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP54
- Tiempo de giro
-
- 20...49 s
- 50...79 s
- 80...99 s
- ajustable
- Tiempo de giro (motor)
- 35 s / 20 mm
- Tiempo de giro del motor variable
- 35...90 s
- Tipo de control
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0,5...10 V
- Tipo de movimiento
- Lineal
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V