2. RetroFIT+
  3. Actuadores para válvulas de asiento

RV24A-MF-RE



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
RV24A-MF-RE

RV24A-MF-RE

Actuador para válvula de asiento (RetroFIT+), 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 50 mm, IP54

Precio de lista
1.692,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
ZRV-301

ZRV-301

Anillo distanciador para Sauter, carrera 50 mm

Precio de lista: 58,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZRV-302

ZRV-302

Anillo distanciador para Siebe, carrera 50 mm

Precio de lista: 54,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZRV-303

ZRV-303

Anillo distanciador para Johnson Control, carrera 50 mm

Precio de lista: 27,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZRV-304

ZRV-304

Arandela Sauter para Sauter, carrera 50 mm

Precio de lista: 39,40 EUR
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
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades Belimo parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 429,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZTH EU

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
MFT-C

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 94,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 31,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía para dimensionado
11 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Fuerza
4500 N
Tipo de control
DC 2...10 V
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Carrera nominal
50 mm
Tiempo de giro (motor)
150 s / 50 mm
Tiempo de giro del motor variable
90...150 s
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
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)