2. RetroFIT+
  3. Actuadores para válvulas de control

SR24P-MP-R



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SR24P-MP-R

SR24P-MP-R

Actuador rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05

Para su instalación se requiere un adaptador para ejes cuadrados que debe pedirse por separado.
Véase "Accesorios mecánicos"

Debido a la descatalogación de materiales, las cubiertas de la carcasa de RobustLine se suministrarán en gris en lugar de en color naranja.

Todo lo demás permanece igual.

Precio de lista
842,00 EUR
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
MagiCAD Cloud

  • Ver ahora

Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones

  • Descargar
0 Artículo(s) seleccionado(s)
Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas
Accesorios

Accesorio mecánico

ZPF-08

ZPF-08

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 8xø17x57 mm (AxøxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPF-09

ZPF-09

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 9xø12x57 mm (AxøxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPF-10

ZPF-10

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 10xø17x57 mm (AxøxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPF-11

ZPF-11

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 11xø14x57 mm (AxøxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPF-14

ZPF-14

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 14xø18x57 mm (AxøxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPK-12

ZPK-12

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, ø12x4x57 mm (øxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPK-14

ZPK-14

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, ø14x5x57 mm (øxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPV-08

ZPV-08

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 8x8x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPV-09

ZPV-09

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 9x9x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPV-10

ZPV-10

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 10x10x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPV-11

ZPV-11

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 11x11x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPV-12

ZPV-12

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 12x12x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPV-14

ZPV-14

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 14x14x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S2A GR

S2A GR

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable, gris

Precio de lista: 115,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP

Precio de lista: 326,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 101,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 33,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: 951,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: 839,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.25 W
Consumo de energía para dimensionado
6 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm², sin halógenos
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
90...350 s
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)