2. RetroFIT+
  3. Caudal de aire variable

VRU-M1-BAC-RE



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

Versión de retrofit de VAV-Universal con sensor Δp integrado para áreas de confort y aire contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación de VAV/presión de conducto. Campo de aplicación: aplicaciones de retrofit en sistemas de CVAA

Para los actuadores disponibles, véase "Accesorios eléctricos"

Precio de lista
604,00 EUR
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
Ficheros CAD 3D

  • Descargar

Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Actuador rotativo para VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Precio de lista: 285,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Actuador rotativo para VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Precio de lista: 442,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Tapón ciego para enchufe de conector VST, para aplicaciones sin actuador
Multipack 25 uds.

Precio de lista: 77,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades Belimo parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 429,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZTH EU

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Consumo de energía para dimensionado
2 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales 2.5 mm²
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Categoría de protección
IP42
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)