VRU-M1R-BAC-RE
Versión de retrofit de VAV-Universal con sensor Δp integrado para áreas de confort y aire contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: aplicaciones de retrofit en sistemas de CVAA
Para los actuadores disponibles, véase "Accesorios eléctricos"
- Precio de lista
- 619,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio eléctrico
NM24A-VST-RE
Actuador rotativo para VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST-RE
Actuador rotativo para VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
ZG-VRU01
Tapón ciego para enchufe de conector VST, para aplicaciones sin actuador
Multipack 25 uds.
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 2 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales 2.5 mm²
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Categoría de protección
- IP42
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1