EV24A-MP-RE

Actuador para válvula de asiento (retrofit sustitución), 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 188 s (113...188 s), Carrera nominal 50 mm, IP54, Terminales

Precio de lista
1.104,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Integración de sistema

Documentos actuales

Software/aplicaciones

Casos de éxito

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZRV-301

Anillo distanciador para Sauter, carrera 50 mm

Precio de lista: 44,00 EUR
Su precio: ...

ZRV-302

Anillo distanciador para Siebe, carrera 50 mm

Precio de lista: 41,00 EUR
Su precio: ...

ZRV-303

Anillo distanciador para Johnson Control, carrera 50 mm

Precio de lista: 20,70 EUR
Su precio: ...

ZRV-304

Arandela Sauter para Sauter, carrera 50 mm

Precio de lista: 27,80 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

EXT-WR-FP20-MP

Caja FieldPower para MP-Bus IP20

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...

S2A-H

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 102,00 EUR
Su precio: ...

ZN230-24MP

Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP

Precio de lista: 179,00 EUR
Su precio: ...

Herramientas de ajuste

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 275,00 EUR
Su precio: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 71,00 EUR
Su precio: ...

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 453,00 EUR
Su precio: ...

Pasarelas

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: 673,00 EUR
Su precio: ...

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: 595,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Cómo instalar un actuador para válvulas de asiento y un acoplamiento para Retrofit

Diseñados para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, los actuadores y los acoplamientos para Retrofit son muy adaptables, lo que simplifica en gran medida la selección, la instalación y el mantenimiento. 

Detalles

Especificaciones

Carrera nominal
285
Categoría de protección
IP54
Conexión eléctrica
Terminales
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Fuerza
2500 N
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Tiempo de giro
>150 s
Tiempo de giro (motor)
150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
Tiempo de giro del motor variable
113...188 s
Tipo de control
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
Tipo de movimiento
Lineal
Tipo de producto actuador (competidor)
Actuador Retrofit para válvulas de otros fabricantes
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V