NRD24-3-SI

Actuador de carrera reducida para Siemens, 500 N, AC 24 V, 3 puntos, 140 s, Carrera nominal 5.5 mm, IP40, Cable

Precio de lista
151,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Vídeos de productos
Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Cómo instalar un actuador para válvulas de asiento y un acoplamiento para Retrofit

Diseñados para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, los actuadores y los acoplamientos para Retrofit son muy adaptables, lo que simplifica en gran medida la selección, la instalación y el mantenimiento. 

Detalles

Especificaciones

Carrera nominal
4160
Categoría de protección
IP40
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Fuerza
500 N
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP40
Tiempo de giro
100...150 s
Tiempo de giro (motor)
140 s / 5.5 mm
Tipo de control
3 puntos
Tipo de movimiento
Lineal
Tipo de producto actuador (competidor)
Actuador Retrofit para válvulas de otros fabricantes
Voltaje AC/DC
AC 24 V