SVC24A-RE
Actuador para válvula de asiento (retrofit sustitución), 1500 N, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales
- Precio de lista
- 647,00 EUR
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
- Vídeos de productos
- Detalles
Descargas
Accesorios
Accesorios mecánicos
Accesorios eléctricos
Vídeos de productos
Cómo instalar un actuador para válvulas de asiento y un acoplamiento para Retrofit
Diseñados para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, los actuadores y los acoplamientos para Retrofit son muy adaptables, lo que simplifica en gran medida la selección, la instalación y el mantenimiento.
Detalles
Especificaciones
- Carrera nominal
- 233
- Categoría de protección
- IP54
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Fuerza
- 1500 N
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP54
- Tiempo de giro
- 20...49 s
- Tiempo de giro (motor)
- 35 s / 20 mm
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Tipo de movimiento
- Lineal
- Tipo de producto actuador (competidor)
- Actuador Retrofit para válvulas de otros fabricantes
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V