SVL230A-RE
Actuador para válvula de asiento (retrofit sustitución), 1500 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 50 mm, IP54, Terminales
- Precio de lista
- 945,00 EUR
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
- Vídeos de productos
- Detalles
Descargas
Accesorios
Accesorios mecánicos
ZRV-303
Anillo distanciador para Johnson Control, carrera 50 mm
Precio de lista: 20,70 EUR
Su precio: ...
Accesorios eléctricos
Vídeos de productos
How to install a globe valve actuator and Retroft linkage
Diseñados para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de HVAC, los actuadores y los acoplamientos retrofit son muy adaptables, lo que hace que la selección, la instalación y el servicio a largo plazo no sean una preocupación.
Detalles
Especificaciones
- Carrera nominal
- 285
- Categoría de protección
- IP54
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3.5 W
- Fuerza
- 1500 N
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP54
- Tiempo de giro
- 100...150 s
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 50 mm
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Tipo de movimiento
- Lineal
- Tipo de producto actuador (competidor)
- Actuador Retrofit para válvulas de otros fabricantes
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V