SR230P-R
Actuador giratorio (Retrofit), 20 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05
- Precio de lista
- 451,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorios mecánicos
ZPF-08
Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 8xØ17x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R
ZPF-09
Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 9xØ12x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R
ZPF-10
Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 10xØ17x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R
ZPF-11
Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 11xØ14x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R
ZPF-14
Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 14xØ18x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R
ZPK-12
Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, Ø12x4x57 mm (ØxAxH), para SR..P..-R
ZPK-14
Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, Ø14x5x57 mm (ØxAxH), para SR..P..-R
ZPV-08
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 8x8x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R
ZPV-09
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 9x9x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R
ZPV-10
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 10x10x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R
ZPV-11
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 11x11x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R
ZPV-12
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 12x12x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R
ZPV-14
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 14x14x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R
Especificaciones
- Categoría de protección
- IP66/67
- Conexión eléctrica
- Cable
- Consumo de energía (en espera)
- 0.6 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3 W
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP66/67
- Par
- 20 Nm
- Tiempo de giro
- 80...99 s
- Tiempo de giro (motor)
- 90 s / 90°
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Tipo de movimiento
- Giratorio
- Tipo de producto actuador (competidor)
- Actuador Retrofit para válvulas de otros fabricantes
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V