SR24P-R

Actuador giratorio (Retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Precio de lista
454,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZPF-08

Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 8xØ17x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 35,00 EUR
Su precio: ...

ZPF-09

Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 9xØ12x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 35,00 EUR
Su precio: ...

ZPF-10

Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 10xØ17x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 35,00 EUR
Su precio: ...

ZPF-11

Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 11xØ14x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 35,00 EUR
Su precio: ...

ZPF-14

Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 14xØ18x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 35,00 EUR
Su precio: ...

ZPK-12

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, Ø12x4x57 mm (ØxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 35,00 EUR
Su precio: ...

ZPK-14

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, Ø14x5x57 mm (ØxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 35,00 EUR
Su precio: ...

ZPV-08

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 8x8x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 35,00 EUR
Su precio: ...

ZPV-09

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 9x9x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 35,00 EUR
Su precio: ...

ZPV-10

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 10x10x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 35,00 EUR
Su precio: ...

ZPV-11

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 11x11x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 35,00 EUR
Su precio: ...

ZPV-12

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 12x12x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 35,00 EUR
Su precio: ...

ZPV-14

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 14x14x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 35,00 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

S2A GR

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable, gris

Precio de lista: 76,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Categoría de protección
IP66/67
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP66/67
Par
20 Nm
Tiempo de giro
80...99 s
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Tipo de movimiento
Giratorio
Tipo de producto actuador (competidor)
Actuador Retrofit para válvulas de otros fabricantes
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V