SRFA-R

Actuador rotativo con función de seguridad (Retrofit) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Precio de lista
431,00 EUR
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
ZSFF-08

Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 8xØ17x55 mm (AxØxH), para SRF..-R

Precio de lista: 51,00 EUR
Su precio: ...

ZSFF-09

Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 9xØ12x55 mm (AxØxH), para SRF..-R

Precio de lista: 51,00 EUR
Su precio: ...

ZSFF-10

Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 10xØ17x55 mm (AxØxH), para SRF..-R

Precio de lista: 51,00 EUR
Su precio: ...

ZSFF-11

Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 11xØ14x55 mm (AxØxH), para SRF..-R

Precio de lista: 51,00 EUR
Su precio: ...

ZSFF-14

Adaptador para ejes cuadrados, con dos planos, 14xØ18x55 mm (AxØxH), para SRF..-R

Precio de lista: 51,00 EUR
Su precio: ...

ZSFK-12

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, Ø12x4x55 mm (ØxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 51,00 EUR
Su precio: ...

ZSFK-14

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, Ø14x5x55 mm (ØxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 51,00 EUR
Su precio: ...

ZSFV-08

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 8x8x55 mm (LxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 51,00 EUR
Su precio: ...

ZSFV-09

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 9x9x55 mm (LxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 51,00 EUR
Su precio: ...

ZSFV-10

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 10x10x55 mm (LxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 51,00 EUR
Su precio: ...

ZSFV-11

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 11x11x55 mm (LxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 51,00 EUR
Su precio: ...

ZSFV-12

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 12x12x55 mm (LxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 51,00 EUR
Su precio: ...

ZSFV-14

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 14x14x55 mm (LxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 51,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Categoría de protección
IP54
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
20 Nm
Tiempo de giro
50...79 s
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Tiempo de giro (motor)
75 s / 90°
Tipo de control
Todo-nada
Tipo de movimiento
Giratorio
Tipo de producto actuador (competidor)
Actuador Retrofit para válvulas de otros fabricantes
Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V