R-22PE-0UC
Módulo de sensor del medidor de energía térmica DN 15
- Precio de lista
- 490,00 EUR
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Detalles
Descargas
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Cable
- Valores medidos
- Caudal
- Caudal qp
- 1.5
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Tamaño de válvula
- 15 mm
- Tamaño de válvula
- 1/2 inch