Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
  2. Sensores/Medidores
  3. Accesorios

R-22PE-0UD



Volver a categoría de productos
R-22PE-0UD

R-22PE-0UD

Módulo de sensor del medidor de energía térmica DN 20

Precio de lista
489,00 EUR
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
Conexión eléctrica
Cable
Valores medidos
Caudal
Caudal qp
2.5
Tensión de salida [rango]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Tamaño de válvula
20 mm
Tamaño de válvula
3/4 inch

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)