22PE-1UE
Medidor de energía térmica, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h
Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera, termopozo, cubierta de aislamiento
- Precio de lista
- 1.222,00 EUR
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
- Vídeos de productos
- Detalles
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
A-22PEM-A01
Cubierta de aislamiento para medidor de energía térmica, DN 15...25
sólo para aplicaciones sin condensación
Precio de lista: 19,40 EUR
Su precio: ...
A-22PEM-A04
Arandela para el módulo de conexión RJ con abrazadera
Precio de lista: 25,00 EUR
Su precio: ...
EXT-EF-25D
Racor de tubería, DN 25, Rp 1", G 1 1/4", Juego de 2 uds.
Precio de lista: 129,00 EUR
Su precio: ...
Herramientas
Pasarelas y módulos de campo
Módulos de sensores de repuesto
R-22PE-0UE
Módulo de sensor del medidor de energía térmica DN 25
Precio de lista: 496,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Belimo Sensor Range 2022
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Cable
- Valores medidos
-
- Caudal
- Temperatura
- Señal de salida
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Caudal qp
- 3.5
- Comunicación
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Tensión de salida [rango]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluido
- Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Tamaño de válvula
- 25 mm
- Tamaño de válvula
- 1 inch