22PE-1UH
Medidor de energía térmica, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h
Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera, termopozo, cubierta de aislamiento
- Precio de lista
- 1.581,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
A-22PEM-A02
Cubierta de aislamiento para medidor de energía térmica, DN 32...50
sólo para aplicaciones sin condensación
A-22PEM-A04
Arandela para el módulo de conexión RJ con abrazadera
EXT-EF-50D
Racor de tubería, DN 50, Rp 2", G 2 1/2", Juego de 2 uds.
Herramientas
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App, App para smartphones para una puesta en marcha, parametrización y mantenimiento sencillos
Pasarelas y módulos de campo
Módulos de sensores de repuesto
R-22PE-0UH
Módulo de sensor del medidor de energía térmica DN 50
Belimo Sensor Range 2022
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Cable
- Valores medidos
-
- Caudal
- Temperatura
- Señal de salida
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Caudal qp
- 15
- Comunicación
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Tensión de salida [rango]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluido
- Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Tamaño de válvula
- 50 mm
- Tamaño de válvula
- 2 inch