22PEM-1UH
Medidor de energía térmica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h
Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera, sellado de seguridad con alambre, cubierta de aislamiento
- Precio de lista
- 1.718,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
A-22PEM-A02
Cubierta de aislamiento para medidor de energía térmica, DN 32...50
sólo para aplicaciones sin condensación
A-22PEM-A04
Arandela para el módulo de conexión RJ con abrazadera
A-22PEM-A11
Pieza en T, DN 50, M10x1 para sensor de temperatura de inmersión directo externo T1
EXT-EF-50A
Kit de accesorios MID sin pieza adaptadora, DN 50
EXT-EF-50B
Kit de accesorios MID con pieza adaptadora, DN 50
EXT-EF-50D
Racor de tubería, DN 50, Rp 2", G 2 1/2", Juego de 2 uds.
Herramientas
Pasarelas y módulos de campo
Módulos de sensores de repuesto
R-22PEM-0UH
Módulo de sensor MID medidor de energía térmica DN 50
Belimo Sensor Range 2022
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Thermal energy meter activation
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Cable
- Valores medidos
-
- Caudal
- Temperatura
- Señal de salida
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Caudal qp
- 15
- Comunicación
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tensión de salida [rango]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Tipo de visor
- LCD
- Fluido
- Agua fría y caliente
- Tamaño de válvula
- 50 mm
- Tamaño de válvula
- 2 inch