22PDP-185
Sensor de presión diferencial para agua, 0...5 bar, 0…73 psi, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
ATENCIÓN: Tenga en cuenta la presión estática y dinámica al realizar su selección. Las instrucciones de instalación deben seguirse al pie de la letra. Póngase en contacto con nosotros para obtener soporte.
Piezas incluidas: placa de montaje, tacos, tornillos
- Precio de lista
- 884,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
A-22WP-A02
Adaptador de reducción, G 1/4" (rosca interna) a G 1/2" (rosca externa)
Accesorio eléctrico
A-22G-A01.1
Adaptador de conexión flex conduit, M20x1.5, para prensaestopas 1x 6 mm
Multipack 10 uds.
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
- Presión diferencial
- Señal de salida
-
- 4...20 mA
- 0...5 V
- 0...10 V
- Rango de medición de presión
- 0...5 bar
- Rango de medición de presión
- 0…73 psi
- Tensión de salida [rango]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
- Corriente de salida [rango]
- 1x 4...20 mA, resistencia máxima 500 Ω
- Nota sobre la señal de salida activa
- Salida de 0...5/10 V o 4...20 mA, seleccionable con interruptor
- Tipo de visor
- LCD