2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (agua)

22PDP-186



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22PDP-186

22PDP-186

Sensor de presión diferencial para agua, 0...10 bar, 0…150 psi, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

ATENCIÓN: Tenga en cuenta la presión estática y dinámica al realizar su selección. Las instrucciones de instalación deben seguirse al pie de la letra. Póngase en contacto con nosotros para obtener soporte.

Piezas incluidas: placa de montaje, tacos, tornillos

Precio de lista
884,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Adaptador de reducción, G 1/4" (rosca interna) a G 1/2" (rosca externa)

Precio de lista: 17,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptador de conexión flex conduit, M20x1.5, para prensaestopas 1x 6 mm
Multipack 10 uds.

Precio de lista: 41,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Sensor Range

Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
Presión diferencial
Señal de salida
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Rango de medición de presión
0...10 bar
Rango de medición de presión
0…150 psi
Tensión de salida [rango]
1 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
Corriente de salida [rango]
1x 4...20 mA, resistencia máxima 500 Ω
Nota sobre la señal de salida activa
Salida de 0...5/10 V o 4...20 mA, seleccionable con interruptor
Tipo de visor
LCD

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)