22UT-12

Sensor exterior de temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V, Sensor externo, Longitud de la varilla 25 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista
104,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 2D

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Accesorios

Accesorios de sensores

A-22G-A01.1

Adaptador de conexión, M20x1.5, para cable 1x6 mm
Multipack 10 uds.

Precio de lista: 32,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Detalles

Especificaciones

Aplicación
Exterior
Características adicionales
Sensor externo
Conexión eléctrica
Terminales
Longitud de la varilla
25 mm
Señal de salida
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Tipo de producto
Sensor
Tipo de sensor
Temperatura
Valores medidos
Temperatura
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V