2. Sensores/Medidores
  3. Unidades de ambiente

P-22RTM-1900D-1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
P-22RTM-1900D-1

P-22RTM-1900D-1

Unidad de funcionamiento de ambiente CO₂/humedad/temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Visor táctil ePaper y LED, PC, blanco, RAL 9003

Piezas incluidas: tornillos

Este producto también está disponible con su logotipo personalizado en la parte delantera.

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.

Precio de lista
366,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
Integración de sistemas
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
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Commissioning with the Belimo Assistant App

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Configuring the Display Layout

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Powerless Commissioning

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Configuring the CO2 Indicator LED

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Sensores de ambiente - Diseñados en Suiza

Know-how especializado y "Calidad suiza" para un ambiente confortable. Conozca a las personas que están detrás de los sensores de sala Belimo.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Sensor Range

Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
  • CO₂
  • Temperatura
  • Humedad
Señal de salida
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Rango de medición de CO₂
Ajuste predeterminado: 0...2000 ppm
Rango de medición de humedad
Ajuste predeterminado: 0...100% RH
Rango de medición de temperatura
0...50°C [32...122°F]
Comunicación
MP-Bus
Tensión de salida [rango]
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Modelo P-22RT-1900D-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Modelo P-22RTH-1900D-1, P-22RTM-1900D-1)
Nota sobre la señal de salida activa
  • Salida 0...5 V, 0...10 V (ajuste de fábrica), 2...10 V seleccionable mediante NFC
  • resistencia mínima 5 kΩ
Tipo de visor
Visor táctil ePaper y LED

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)