P-22RTM-1U00A-2B
Sensor de ambiente CO₂ / Humedad / Temperatura activo, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, negro, RAL 9004
Piezas incluidas: tornillos
- Precio de lista
- 363,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
Belimo Display App
Belimo Display App, Innovadora aplicación para el usuario final que permite visualizar los valores actuales de la sala y ajustar los valores de consigna., Para smartphones Android e iOS compatibles con NFC. Dispositivos compatibles: 22RT.. y P-22RT...
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Commissioning with the Belimo Assistant App
Powerless Commissioning
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Belimo Sensor Range
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Sensores de ambiente - Diseñados en Suiza
Know-how especializado y "Calidad suiza" para un ambiente confortable. Conozca a las personas que están detrás de los sensores de sala Belimo.
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
-
- CO₂
- Temperatura
- Humedad
- Señal de salida
-
- Modbus
- BACnet
- Rango de medición de CO₂
- 0...2000 ppm
- Rango de medición de humedad
- 0...100% RH
- Rango de medición de temperatura
- 0...50°C [32...122°F]
- Comunicación
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Tipo de visor
- Belimo Display App