01CT-1NH5

Sensor de temperatura de cable pasivo, NTC10k Carel, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm, Cable 6 m, 2-hilo

Precio de lista
21,30 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 2D

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Accesorios

Accesorios de sensores

A-22D-A03

Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta un máx. de 120°C [248°F], Plástico

Precio de lista: 7,90 EUR
Su precio: ...

A-22D-A05

Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta un máx. de 260°C, Latón

Precio de lista: 16,30 EUR
Su precio: ...

A-22P-A44

Jeringa con pasta térmica

Precio de lista: 2,00 EUR
Su precio: ...

A-22P-A45

Acoplamiento a presión, Acero inoxidable, G 1/4 in (rosca externa) para 6 mm, con anillo cortante

Precio de lista: 22,60 EUR
Su precio: ...

A-22P-A51

Barrera fría, Plástico, L 50 mm, para vaina A-22P-A..

Precio de lista: 21,10 EUR
Su precio: ...

No categorizado

A-22P-A06

Vaina Acero inoxidable, 50 mm, G1/2", SW27

Precio de lista: 24,80 EUR
Su precio: ...

A-22P-A08

Vaina Acero inoxidable, 100 mm, G1/2", SW27

Precio de lista: 27,40 EUR
Su precio: ...

A-22P-A10

Vaina Acero inoxidable, 150 mm, G1/2", SW27

Precio de lista: 30,00 EUR
Su precio: ...

A-22P-A12

Vaina Acero inoxidable, 200 mm, G1/2", SW27

Precio de lista: 32,00 EUR
Su precio: ...

A-22P-A14

Vaina Acero inoxidable, 300 mm, G1/2", SW27

Precio de lista: 35,00 EUR
Su precio: ...

A-22P-A16

Vaina Acero inoxidable, 450 mm, G1/2", SW27

Precio de lista: 38,00 EUR
Su precio: ...

A-22P-A18

Vaina Latón, 50 mm, R1/2", SW22

Precio de lista: 12,30 EUR
Su precio: ...

A-22P-A20

Vaina Latón, 100 mm, R1/2", SW22

Precio de lista: 12,80 EUR
Su precio: ...

A-22P-A22

Vaina Latón, 150 mm, R1/2", SW22

Precio de lista: 14,30 EUR
Su precio: ...

A-22P-A24

Vaina Latón, 200 mm, R1/2", SW22

Precio de lista: 15,70 EUR
Su precio: ...

A-22P-A26

Vaina Latón, 300 mm, R1/2", SW22

Precio de lista: 17,60 EUR
Su precio: ...

A-22P-A28

Vaina Latón, 450 mm, R1/2", SW22

Precio de lista: 20,20 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Detalles

Especificaciones

Aplicación
Cable
Conexión eléctrica
Cable
Longitud de la varilla
50 mm
Rango de medición de temperatura
-35...100°C [-30...210°F]
Señal de salida
NTC10k Carel
Tipo de producto
Sensor
Tipo de sensor
Temperatura
Valores medidos
Temperatura