01DT-1BN

Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 150 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista
44,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Accesorios

Accesorios de sensores

A-22D-A03

Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta un máx. de 120°C [248°F], Plástico

Precio de lista: 7,90 EUR
Su precio: ...

A-22D-A05

Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta un máx. de 260°C, Latón

Precio de lista: 16,30 EUR
Su precio: ...

A-22D-A09

Placa de montaje Carcasa S

Precio de lista: 5,20 EUR
Su precio: ...

A-22G-A01.1

Adaptador de conexión, M20x1.5, para cable 1x6 mm
Multipack 10 uds.

Precio de lista: 32,00 EUR
Su precio: ...

A-22P-A44

Jeringa con pasta térmica

Precio de lista: 2,00 EUR
Su precio: ...

A-22P-A45

Acoplamiento a presión, Acero inoxidable, G 1/4 in (rosca externa) para 6 mm, con anillo cortante

Precio de lista: 22,60 EUR
Su precio: ...

A-22P-A51

Barrera fría, Plástico, L 50 mm, para vaina A-22P-A..

Precio de lista: 21,10 EUR
Su precio: ...

A-22P-A53

Adaptador para vaina Siemens

Precio de lista: 27,40 EUR
Su precio: ...

No categorizado

A-22P-A10

Vaina Acero inoxidable, 150 mm, G1/2", SW27

Precio de lista: 30,00 EUR
Su precio: ...

A-22P-A22

Vaina Latón, 150 mm, R1/2", SW22

Precio de lista: 14,30 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Detalles

Especificaciones

Aplicación
  • Conducto
  • Tubería
Conexión eléctrica
Terminales
Longitud de la varilla
150 mm
Rango de medición de temperatura
-50...160°C [-60...320°F]
Señal de salida
Pt1000
Tipo de accesorio
Sensores
Tipo de montaje
  • Punto único
  • Inmersión
Tipo de producto
Sensor
Tipo de sensor
Temperatura
Valores medidos
Temperatura