SBG24
Corrector de características para montaje mural
- Precio de lista
- 190,00 EUR
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
- AC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 1.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales 4 mm²
- Categoría de protección
- IP40
- Temperatura ambiente
- -20...50°C [-4...122°F]