Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

EM-ECQ-04F

Colector de energía Belimo, Zonas 4, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C [36...158°F]

Precio de lista
418,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Textos para la oferta

CAD / BIM

Casos de éxito

Accesorios

Accesorios mecánicos

EXT-TT-1A

Kit para válvula todo/nada, 1" en ángulo de 90°

Precio de lista: 134,00 EUR
Su precio: ...

EXT-TT-1B

Kit para válvula todo/nada, 1" recto

Precio de lista: 97,80 EUR
Su precio: ...

EXT-TT-1C

Kit para válvula todo/nada para medidor de energía térmica, 1" en ángulo de 90°

Precio de lista: 215,00 EUR
Su precio: ...

EXT-TT-1D

Kit para válvula todo/nada para medidor de energía térmica, 1" recto

Precio de lista: 179,00 EUR
Su precio: ...

Z-EM-C1050

Armario para el colector de energía de Belimo, para 12 zonas máx.

Precio de lista: 435,00 EUR
Su precio: ...

Z-EM-C1200

Armario para el colector de energía de Belimo, para 12 zonas máx.

Precio de lista: 483,00 EUR
Su precio: ...

Z-EM-C600

Armario para el colector de energía de Belimo, para 5 zonas máx.

Precio de lista: 321,00 EUR
Su precio: ...

Z-EM-C750

Armario para el colector de energía de Belimo, para 7 zonas máx.

Precio de lista: 345,00 EUR
Su precio: ...

Z-EM-C900

Armario para el colector de energía de Belimo, para 11 zonas máx.

Precio de lista: 404,00 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

CQ230A

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP40

Precio de lista: 109,00 EUR
Su precio: ...

CQ24A

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP40

Precio de lista: 97,00 EUR
Su precio: ...

CQ24A-BAC

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Precio de lista: 185,00 EUR
Su precio: ...

CQ24A-MPL

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Precio de lista: 97,00 EUR
Su precio: ...

CQ24A-SR

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Precio de lista: 97,00 EUR
Su precio: ...

CQ24A-SZ

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

Precio de lista: 97,00 EUR
Su precio: ...

CQK230A

Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 75 s, IP40

Precio de lista: 170,00 EUR
Su precio: ...

CQK24A

Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP40

Precio de lista: 151,00 EUR
Su precio: ...

CQK24A-MPL

Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Precio de lista: 151,00 EUR
Su precio: ...

CQK24A-SR

Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Precio de lista: 151,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Belimo Energy Manifold - Product Features

Detalles

Especificaciones

Independiente de la presión
NA
Tipo de producto
Unidad de válvula y actuador