Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

TF24-3

Actuador rotativo con función de seguridad, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3 puntos, 150 s, IP42

Precio de lista
227,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

CADENAS

Accesorios

Accesorios mecánicos

AH-TF

Palanca para actuador

Precio de lista: 20,50 EUR
Su precio: ...

AV6-20

Extensión del eje 170 mm Ø10 mm para eje de la compuerta Ø 6...16 mm

Precio de lista: 44,00 EUR
Su precio: ...

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10, Multipack 10 uds.

Precio de lista: 162,00 EUR
Su precio: ...

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8, Multipack 10 uds.

Precio de lista: 139,00 EUR
Su precio: ...

KH8

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez Ø10...18 mm

Precio de lista: 15,00 EUR
Su precio: ...

SB-TF

Kit de sujeción

Precio de lista: 26,70 EUR
Su precio: ...

Z-ARS180

Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 55,40 EUR
Su precio: ...

ZDB-TF

Limitador de ángulo de giro, con tope final

Precio de lista: 7,55 EUR
Su precio: ...

ZF8-TF

Adaptador para ejes cuadrados, 8x8 mm, para TF..

Precio de lista: 9,78 EUR
Su precio: ...

ZG-TF1

Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral

Precio de lista: 91,30 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
No
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 6...12.7 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Función de seguridad
Función de seguridad
Par
2.5 Nm
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<25 s
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Tipo de control
3 puntos
Tipo de producto
Actuador
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V