Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
  3. Accesorios

ZH24-1-B



Volver a categoría de productos
ZH24-1-B

ZH24-1-B

Calentador de ejes para válvulas con DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

Precio de lista
301,00 EUR
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
Especificaciones de válvula

Temperatura del fluido
-10...20°C [14...68°F]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión de la alimentación
Cable 1 m
Categoría de protección
IP40

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)