Inicio

Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

Ver carpeta de descargas
Ir al centro de descargas

Artículos en su cesta

La cesta está vacía.
Artículo(s) en cesta

Solution

Cantidad:
Total:
Ver cesta / lista de proyectos
Abrir una lista de proyectos diferente
Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
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
    • Válvulas de Control Independientes de la Presión
    • Válvulas de zona
    • Válvulas de control caracterizadas
    • Válvulas de bola
    • Válvulas de Mariposa
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
    • Actualización del sistema con mejor tecnología
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones: Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs)
  • Sobre nosotros

    Belimo

    • Perfil
    • Misión y valores
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
    • Rusia
    • Serbia y Montenegro
    • Sudáfrica
    • Suecia
    • Suiza
    • Turquía
    • Ucrania

    Asia y Pacífico
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
    • Rusia
    • Serbia y Montenegro
    • Sudáfrica
    • Suecia
    • Suiza
    • Turquía
    • Ucrania

    Asia y Pacífico
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
    • Válvulas de Control Independientes de la Presión
    • Válvulas de zona
    • Válvulas de control caracterizadas
    • Válvulas de bola
    • Válvulas de Mariposa
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
    • Actualización del sistema con mejor tecnología
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones: Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs)
  • Sobre nosotros

    Belimo

    • Perfil
    • Misión y valores
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
  • Elementos en su carpeta de descargas

    La carpeta de descargas está vacía
    elemento(s) en carpeta de descargas

    !

    Ver carpeta de descargas
    Ir al centro de descargas
  • Artículos en su cesta

    La cesta está vacía.
    Artículo(s) en cesta

    Solution

    Cantidad:
    Total:
    Ver cesta / lista de proyectos
    Abrir una lista de proyectos diferente
    Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
  1. Inicio
  2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

SR24A-MOD-5



Volver a categoría de productos
SR24A-MOD-5

SR24A-MOD-5

Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F05

Precio de lista
501,00 EUR
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
Ficheros CAD 2D

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Ficheros CAD 3D

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

BIM / Revit

  • Descargar
  • Descargar
  • Ver ahora

Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo
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
Herramientas

ZTH EU

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 538,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MFT-C

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 330,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 85,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 28,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Consumo de energía (en espera)
1.25 W
Consumo de energía para dimensionado
7 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 6 x 0.75 mm²
Par
20 Nm
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
90...350 s
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]
Contacte con nosotros Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Imprenta Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía
+34 91 304 11 11
AM UE
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)