SR24A-SR-5
Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
- Precio de lista
- 357,00 EUR
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
Accesorios eléctricos
Detalles
Especificaciones
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Conexión eléctrica
- Cable
- Consumo de energía (en espera)
- 0.4 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP54
- Par
- 20 Nm
- Tiempo de giro (motor)
- 90 s / 90°
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V