• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

SRF24A-SZ-5-O



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SRF24A-SZ-5-O

SRF24A-SZ-5-O

Actuador rotativo con función de seguridad NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54, F05

Precio de lista
673,00 EUR
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
5.5 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo de energía para dimensionado
8.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
DC 0.5...10 V
Sentido del movimiento del motor
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Sentido de giro (función de seguridad)
Válvula abierta, desenergizada, normalmente abierta (A – AB = 100%)
Accionamiento manual
Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)