Inicio

Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

Ver carpeta de descargas
Ir al centro de descargas

Artículos en su cesta

La cesta está vacía.
Artículo(s) en cesta

Solution

Cantidad:
Total:
Ver cesta / lista de proyectos
Abrir una lista de proyectos diferente
Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
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
    • Válvulas de Control Independientes de la Presión
    • Válvulas de zona
    • Válvulas de control caracterizadas
    • Válvulas de bola
    • Válvulas de Mariposa
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
    • Actualización del sistema con mejor tecnología
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones: Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs)
  • Sobre nosotros

    Belimo

    • Perfil
    • Misión y valores
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
    • Rusia
    • Serbia y Montenegro
    • Sudáfrica
    • Suecia
    • Suiza
    • Turquía
    • Ucrania

    Asia y Pacífico
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
    • Rusia
    • Serbia y Montenegro
    • Sudáfrica
    • Suecia
    • Suiza
    • Turquía
    • Ucrania

    Asia y Pacífico
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
    • Válvulas de Control Independientes de la Presión
    • Válvulas de zona
    • Válvulas de control caracterizadas
    • Válvulas de bola
    • Válvulas de Mariposa
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
    • Actualización del sistema con mejor tecnología
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones: Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs)
  • Sobre nosotros

    Belimo

    • Perfil
    • Misión y valores
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
  • Elementos en su carpeta de descargas

    La carpeta de descargas está vacía
    elemento(s) en carpeta de descargas

    !

    Ver carpeta de descargas
    Ir al centro de descargas
  • Artículos en su cesta

    La cesta está vacía.
    Artículo(s) en cesta

    Solution

    Cantidad:
    Total:
    Ver cesta / lista de proyectos
    Abrir una lista de proyectos diferente
    Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
  1. Inicio
  2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

SY10-230A-3-T



Volver a categoría de productos
SY10-230A-3-T

SY10-230A-3-T

Actuador rotativo, 2500 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 3 puntos, 73 s, 2x SPDT, IP67, F16, Terminales

Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para realizar el pedido.
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
AC 230 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
377 W
Consumo de energía para dimensionado
391 VA
Contactos auxiliares
2x SPDT
Control de la conexión de alimentación
Terminales 2.5 mm² (Cable 2 x 1.5 mm² o 1 x 2.5 mm²)
Par
2500 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Accionamiento manual
Temporal con reductor manual (no giratorio)
Ángulo de giro
90
Tiempo de giro (motor)
73 s / 90°
Categoría de protección
IP67
Temperatura ambiente
-30...65°C [-22...149°F]
Contacte con nosotros Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Imprenta Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía
+34 91 304 11 11
AM UE
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)