SY12-230A-3-T
Actuador rotativo, 3500 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 3 puntos, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Terminales
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
- AC 230 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 424 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 460 VA
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales 2.5 mm² (Cable 2x 1,5 mm² o 1x 2,5 mm²)
- Par de giro
- 3500 Nm
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Accionamiento manual
- Temporal con reductor manual (no giratorio)
- Ángulo de giro
- 90°
- Tiempo de giro (motor)
- 76 s / 90°
- Categoría de protección
- IP67
- Temperatura ambiente
- -30...65°C [-22...149°F]