Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

SY4-230-MF-T

Actuador rotativo, 400 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 16 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Terminales

Precio de lista
4.910,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Accesorios

Herramientas de ajuste

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 300,00 EUR
Su precio: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 26,00 EUR
Su precio: ...

ZK6-GEN

Cable de conexión 5 m, A+B: RJ12 6/6

Precio de lista: 26,00 EUR
Su precio: ...

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 489,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Ángulo de giro
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Temporal con reductor manual (no giratorio)
Conexión eléctrica
Terminales
Consumo de energía (en funcionamiento)
222 W
Contactos auxiliares
2 x SPDT
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP67
Par
400 Nm
Tiempo de giro (motor)
16 s / 90°
Tipo de control
DC 2...10 V
Voltaje AC/DC
AC 230 V