SY8-230A-MF-T

Actuador rotativo, 1500 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 55 s, 2 x SPDT, IP67, F14, Terminales

Precio de lista
7.363,00 EUR
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
Herramientas de ajuste

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita

ZK6-GEN

Cable de conexión 5 m, A+B: RJ12 6/6

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 453,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Ángulo de giro
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Temporal con reductor manual (no giratorio)
Conexión eléctrica
Terminales
Consumo de energía (en funcionamiento)
288 W
Contactos auxiliares
2 x SPDT
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP67
Par
1500 Nm
Tiempo de giro (motor)
55 s / 90°
Tipo de control
DC 2...10 V
Voltaje AC/DC
AC 230 V