SY9-230A-MF-T
Actuador rotativo, 2000 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 61 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Terminales
- Precio de lista
- 8.715,00 EUR
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
Herramientas de ajuste
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
Precio de lista: 466,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Ángulo de giro
- 90
Especificaciones del actuador
- Accionamiento manual
- Temporal con reductor manual (no giratorio)
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 240 W
- Contactos auxiliares
- 2 x SPDT
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP67
- Par
- 2000 Nm
- Tiempo de giro (motor)
- 61 s / 90°
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Voltaje AC/DC
- AC 230 V