EV032R+BAC

Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 32, Rosca interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.8 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitorización del glicol

Precio de lista
1.360,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Integración de sistema

Documentos actuales

Archivo

Software/aplicaciones

Accesorios

Accesorios mecánicos

EXT-OC-ZEP32

Cubierta de aislamiento para EPIV / Belimo Energy Valve™ DN 32

Precio de lista: 47,00 EUR
Su precio: ...

ZR-EXT-01

Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50

Precio de lista: 115,00 EUR
Su precio: ...

ZR2332

Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 32, Rp 1 1/4"

Precio de lista: 22,70 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

Z-STRJ.1

Arandela para el módulo de conexión RJ
Multipack 50 uds.

Precio de lista: 285,00 EUR
Su precio: ...

Herramientas de ajuste

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 453,00 EUR
Su precio: ...

No categorizado

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 71,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Belimo Energy Valve™ - Referencia: Bouygues Construction, Guyancourt, Francia

El primero del mundo: la renovación del edificio recibirá una triple certificación. 
Bouygues definió esta triple certificación como un objetivo del proyecto en el momento de planificación. Entre otras cosas, se desarrolló un innovador sistema de acondicionamiento de aire con caudal de refrigerante variable (CRV). La Belimo Energy Valve™ juega un papel fundamental en el proyecto.
 

Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Belimo Energy Valve™ - Referencia: Citizen Plaza, Nashville, EE. UU.

El síndrome del bajo delta T es un problema común y costoso en numerosas instalaciones grandes de todo el mundo. Hasta que se instaló la Energy Valve™ de Belimo, este era el caso de JJL, agencia inmobiliaria comercial para edificios de oficinas del estado de Tennessee.

Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Conexión a tubería
Rosca interna
Fluido
Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Independiente de la presión
Patrón
2 vías
PN
25
Presión de cierre
1400 kPa
Tecnología PI
Electrónico

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
3.9 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP40, IP54 cuando se utiliza una tapa protectora o una arandela protectora para clavija RJ45
Par
10 Nm
Tipo de control
  • BACnet IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
  • Nube
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V