Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

H540B/NVK24A-MOD/Z



H540B/NVK24A-MOD/Z

Válvula de asiento, 3 vías, DN 40, Rosca externa, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP54
Actuador suministrado por separado
3 racores de tuberías ZH4540 suministrados por separado

Precio de lista
1.153,10 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

CADENAS

Integración de sistema

Casos de éxito

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZH4540

Racor de tubería para válvula de asiento con rosca externa DN 40 Rp 1 1/2"

Precio de lista: 21,70 EUR
Su precio: ...

ZH540

Tapa ciega para válvula de asiento con rosca externa DN 40

Precio de lista: 18,90 EUR
Su precio: ...

ZNV-C

Acoplamiento de repuesto

Precio de lista: 14,70 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

ZH24-1

Calentador de ejes DN 15...50 (45 W)

Precio de lista: 661,00 EUR
Su precio: ...

Herramientas de ajuste

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 286,00 EUR
Su precio: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 74,30 EUR
Su precio: ...

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 24,80 EUR
Su precio: ...

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 466,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Conexión a tubería
Rosca externa
Fluido
Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Independiente de la presión
NA
kvs
25 m³/h
Patrón
3 vías
PN
16
Presión de cierre
500 kPa

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Con pulsador
Carrera nominal
15 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Fuerza
1000 N
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP54
Tiempo de giro (con función de seguridad)
35 s
Tiempo de giro (motor)
150 s / 20 mm
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V