Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

H540B/NVKC24A-SR-TPC



H540B/NVKC24A-SR-TPC

Válvula de asiento, 3 vías, DN 40, Rosca externa, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
1.041,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Casos de éxito

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZH4540

Racor de tubería para válvula de asiento con rosca externa DN 40 Rp 1 1/2"

Precio de lista: 22,80 EUR
Su precio: ...

ZH540

Tapa ciega para válvula de asiento con rosca externa DN 40

Precio de lista: 19,90 EUR
Su precio: ...

ZNV-C

Acoplamiento de repuesto

Precio de lista: 15,40 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

S2A-H

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 112,00 EUR
Su precio: ...

ZH24-1

Calentador de ejes DN 15...50 (45 W)

Precio de lista: 694,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Conexión a tubería
Rosca externa
Fluido
Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Independiente de la presión
NA
kvs
25 m³/h
Patrón
3 vías
PN
16
Presión de cierre
500 kPa

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Con pulsador
Carrera nominal
15 mm
Conexión eléctrica
Terminales con cable
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
4.5 W
Fuerza
1000 N
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP54
Tiempo de giro (con función de seguridad)
35 s
Tiempo de giro (motor)
35 s / 20 mm
Tipo de control
DC 2...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V