3. Válvulas de asiento

H550B+NVK24A-3-TPC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
H550B+NVK24A-3-TPC

H550B+NVK24A-3-TPC

Válvula de asiento, 3 vías, DN 50, Rosca externa, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador montado

Precio de lista
1.334,00 EUR
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
ZH4550

ZH4550

Racor de tubería para válvula de asiento con rosca externa DN 50 Rp 2"

Precio de lista: 39,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZH550

ZH550

Tapa ciega para válvula de asiento con rosca externa DN 50

Precio de lista: 29,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZNV-C

ZNV-C

Acoplamiento de repuesto

Precio de lista: 20,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S2A-H

S2A-H

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 152,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Calentador de ejes para actuador LV.., NV.., SV..

Precio de lista: 147,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
3 vías
Kvs
40 m³/h
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Nota sobre temperatura del fluido
A una temperatura del fluido de entre -10 y 2 °C se necesita un calentador de eje.
Presión de cierre
300 kPa
Característica de caudal {herramientas}
A – AB: Isoporcentual; B – AB: lineal
Tasa de fuga {herramientas}
A – AB: máx. 0.05% del valor Kvs; B – AB: máx. 1% del valor Kvs
Conexión a tubería
Rosca externa

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía para dimensionado
6 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales con cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
Tipo de control
3 puntos
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
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)