H550B+SV24A-MP-TPC/Z
Válvula de asiento, 3 vías, DN 50, Rosca externa, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Actuador para válvula de asiento, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador montado
3 racores de tuberías ZH4550 suministrados por separado
- Precio de lista
- 1.379,80 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
Accesorio eléctrico
ZH24-1-A
Calentador de ejes para actuador LV.., NV.., SV..
ZN230-24MP
Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Patrón
- 3 vías
- Kvs
- 40 m³/h
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
- A una temperatura del fluido de entre -10 y 2 °C se necesita un calentador de eje.
- Presión de cierre
- 550 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- A – AB: Isoporcentual; B – AB: lineal
- Tasa de fuga {herramientas}
- A – AB: máx. 0.05% del valor Kvs; B – AB: máx. 1% del valor Kvs
- Conexión a tubería
- Rosca externa
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 3.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales con cable 1 m, 4x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
- Tipo de control
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2