H550B/NV24A-SR-TPC/Z
Válvula de asiento, 3 vías, DN 50, Rosca externa, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador suministrado por separado
3 racores de tuberías ZH4550 suministrados por separado
- Precio de lista
- 942,80 EUR
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
Accesorios mecánicos
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Conexión a tubería
- Rosca externa
- Fluido
- Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
- Independiente de la presión
- NA
- kvs
- 40 m³/h
- Patrón
- 3 vías
- PN
- 16
- Presión de cierre
- 300 kPa
Especificaciones del actuador
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Carrera nominal
- 15 mm
- Conexión eléctrica
- Terminales con cable
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1.5 W
- Fuerza
- 1000 N
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP54
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 20 mm
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V