H550B/NVK230A-3/Z
Válvula de asiento, 3 vías, DN 50, Rosca externa, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54
Actuador suministrado por separado
3 racores de tuberías ZH4550 suministrados por separado
- Precio de lista
- 1.336,60 EUR
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
- 40 m³/h
- Fluido
- Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
- A una temperatura del fluido de -10...2°C se necesita un calentador de eje.
- Presión de cierre
- 300 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- A – AB: Isoporcentual; B – AB: lineal
- Tasa de fuga {herramientas}
- A – AB: máx. 0.05% del valor Kvs; B – AB: máx. 1% del valor Kvs
- Conexión a tubería
- Rosca externa
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 4.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tipo de control
- 3 puntos
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2